Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

188015
Kod modelu: XLSD3L186

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, ventilated IP31, hinges left, HxW = 1800 x 600mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
188015
EAN
4015081857005
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
1740 mm
Product Width
592 mm
Product Weight
21 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD3L186

Additional information

Features
EMC-version

Delivery program

Color
Gray
Model
Stop door

Technical Data - Mechanical

Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Degree of protection
IP31
NEMA Other

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.