Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

188280
MSC-DM-0,4-M7(230V50HZ)

Eaton Moeller® series MSC-DM, rozrusznik bezpośredni, 380 V 400 V 415 V: 0,09 kW, Ir = 0,25 – 0,4 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Napięcie przemienne

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® MSC-DM, rozrusznik bezpośredni
Numer katalogowy
188280
EAN
4015081861651
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
170 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.546 kg
Certyfikat(y)
UL60947-4-1A
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA
UL Category Control No.: NKJH
UL
CE
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 012528
VDE 0660
UL File No.: E123500
Kod modelu
MSC-DM-0,4-M7(230V50HZ)

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Dane elektryczne

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
0,31 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
0.4 A
Znamionowa moc pracy przy AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.06 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0.09 kW
Znamionowe napięcie robocze
230 - 415 V AC
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
P300, sterowanie DC (UL/CSA)
A600, sterowanie AC (UL/CSA)

Features & functions

Wyposażone w:
Wyzwalacz zwarciowy
Funkcje
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa

Informacje ogólne

Klasa
KLASA 10 A
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Typ koordynacji
2
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inny
Model
Rozrusznik IEC/UL
Sposób montażu
Szyna DIN
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
0.4 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
0.25 A
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odpowiednie do
Również silniki o klasie sprawności IE3
Typ
Rozrusznik z wyzwalaniem bimetalicznym
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
1,4 W, cewka o podw. częst. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
230 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
230 V

Wytrzymałość zwarciowa

Znam. warunk. prąd zwarc. (Iq), typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
50000 A
Wyzwalacz zwarciowy (lrm) — maks.
6.2 A

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015