Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda między obszarem podłączenia urządzenia a obszarem głównej szyny zbiorczej, Wys. x szer. = 650 x 800 mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
188293
|
| EAN |
4015081861781
|
| Długość/głębokość produktu |
1.5 mm
|
| Wysokość produktu |
650 mm
|
| Szerokość produktu |
800 mm
|
| Masa produktu |
5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XPBMB0608-BUS
|
| Numer RAL |
6035
|
| Odpowiednie do |
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 2b Do wygrodzeń w formie 4a Do wygrodzeń w formie 2a Do wygrodzeń w formie 3a Do wygrodzeń w formie 3b |
| Kolor |
Szary
|
| Typ konstrukcji |
Część indywidualna
|
| Materiał |
Stal
|
| Rozstaw modułów |
25 mm
|
| Liczba jednostek wysokości |
26
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
600 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|