Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

189575
KLV-36UPP-F-2PXF-16PLI

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Zmontowana kompaktowa tablica rozdzielcza do montażu podtynkowego, 3 rzędy, Drzwi zlicowane z blachą stalową

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort KLV wstępnie okablowana tablica rozdzielcza
Numer katalogowy
189575
EAN
4015081874606
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
590 mm
Szerokość produktu
360 mm
Masa produktu
13.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60670-24
IEC/EN 62208
Kod modelu
KLV-36UPP-F-2PXF-16PLI

Dodatkowe informacje

Grupa grzewcza
Brak
Cechy
Ochrona podwójna RCD
Ochrona o wysokiej integralności
Ochrona wejściowa RCD
Ochrona rozdzielonego obciążenia
Wyposażone w:
Pokrywa pustego pola z 12 modułami
Element regulacyjny 3D do montażu zaprojektowany do wyrównania głębokości montażowej o maksymalnie 18 mm
Zaczepy do gwoździ
Okablowano i przetestowano zgodnie z normą EN 61439-3
Rama drzwi
Połączony z ośmioma PLI-B16/1, podłączony do bloku 5-zaciskowego
Szyny podtrzymujące urządzenie
Instrukcje montażu
2 rzędy, każdy wyposażony w jeden PXF-40/4/003-A
Zaciski wtykowe KSK do przewodów neutralnych i ochronnych
Uchwyt kablowy
Rynna ścienna
Osłona czołowa
Arkusz etykiet
Poziomica do poziomowania
Funkcje
Urządzenie standardowe
Możliwość rozbudowy
Liczba grup świateł z zabezp. 30 mA
2
Chroniony przez
Miniaturowy-/ wyłącznik różnicowoprądowy
Klasa ochrony
II całkowicie izolowany
Numer RAL
9016
Cechy specjalne
  • IP30
  • Klasa ochrony II
  • Obudowa z tworzywa sztucznego z drzwiami stalowymi, biała (RAL 9016)

Dostawy

Zastosowanie
Wewnątrz (miejsce instalacji)
Kolor
Biały kolor (RAL 9016)
Biała
Liczba faz
3
Typ
  • Urządzenie standardowe
  • Tablice rozdzielcze instalacyjne
  • Rozdzielnica energetyczna KLV

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Wymogi wynikające z normy produktowej zostały spełnione.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Wymogi wynikające z normy produktowej zostały spełnione.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Wymogi wynikające z normy produktowej zostały spełnione.
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
650 °C
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK05
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP30
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Wymogi wynikające z normy produktowej zostały spełnione.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Wymogi wynikające z normy produktowej zostały spełnione.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 400 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
4 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Spełnia wymagania normy produktowej.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
-5°C–40°C

Technical data - electrical

Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Częstotliwość znamion. styków
50 Hz
Napięcie znamionowe
400 V AC

Technical data - mechanical

Wysokość wbudowania
45 mm
Szerokość wbudowania
251 mm
Położenie wejścia kablowego
Wprowadzenie przewodów na górze i na dole, Bok, Płyta tylna
Typ obudowy
Inne maszyny
Kolor pokrywy/drzwi
Biała
Stopień ochrony
IP30
IK05 (odporność na uderzenia)
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Typ izolacji
Montaż wbudowany
Materiał
Polistyren (tworzywo sztuczne)
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Typ szafy na moduły
Rama szynowa
Liczba urządzeń ochronnych wykrywających zwarcia łukowe (AFDD)
0
Liczba wyłączn. różnicowopr. (pr. upł. uziem.)
0
Liczba grup bezpośrednich
2
Liczba grup (łączna)
16
Liczba grup za wyłącznikiem różnicowoprądowym
16
Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie
12
Liczba dróg wychodzących
16
Liczba biegunów wyłącznika głównego
0
Liczba rzędów
3
Liczba przełączników (prąd upływowy uziemienia 30 mA)
2
Liczba przełączników (prąd upływowy uziemienia 300 mA)
0
Numer i przekrój zacisku PE i N
PE: 4 x (2,5 mm² – 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² – 4 mm²)
N: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
Materiał osłony zabezpieczającej
z tworzywa sztucznego
Kolor przełącznika kołyskowego
Biała
Typ zacisku
Zaciski wtykowe
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Typ połączenia
Zacisk wtykowy Push-in
Sposób montażu
montaż natablicowy
Montaż podtynkowy

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła, temp.ot. 35°C,trójkąt,T: 20°C,wpusz.ob.poj.gór. (IEC 60890)
20 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C, trójkąt,T:35°C, wpusz. ob. poj. gór.(IEC 60890)
43 W

Eksport specyfikacji produktu