Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

190

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 cover, Sheet aluminum, 1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 cover
Catalog Number
190
UPC
782274002101
Product Length/Depth
1.38 in
Product Height
4.19 in
Product Width
0.27 in
Product Weight
0.07 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet aluminum
Trade size
1/2"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.