Eaton Moeller® series M22, przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego, RMQ-Titan, W kształcie grzybka, 38 mm, Bez podświetlenia, Funkcja zwalniania poprzez pociągnięcie, 2 normalnie rozwarty, Czerwony, żółty
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego
|
| Numer katalogowy |
190929
|
| EAN |
4015081905898
|
| Długość/głębokość produktu |
150 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
242 mm
|
| Masa produktu |
0.084 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184 CSA File No.: 012528 UL 508 IEC/EN 60947-5 CSA-C22.2 No. 14-05 UL Listed CSA Class No.: 3211-03 DNV VDE 0660 UL Category Control No.: NKCR CSA certified CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking |
| Notatki dotyczące katalogu |
Styki z funkcją bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1
|
| Kod modelu |
M22-PV-K02
|
| Siła załączania |
50 N
|
| Kolor siłownika |
Czerwony
|
| Średnica elem. wykon. |
38 mm
|
| Funkcja elem. wykon. |
Odblokowanie poprzez pociągnięcie
|
| Skok siłownika i siła załączania (DIN EN 60947-5-1) |
4.8 mm
|
| Projekt |
W kształcie grzybka
Klasyczna |
| Podświetlenie |
Bez podświetlenia
|
| Skok pokrętła |
5.7 mm
|
| Sposób odblokowania |
Odblokowanie przez pociągnięcie
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
15 N
|
| Liczba styków rozwiernych |
2
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło, cykliczny, zgodnie z IEC 60068-2-30 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Kolor podstawy |
Żółty
|
| Projekt |
W kształcie grzybka
Klasyczna |
| Cechy |
Odporne na niedozwolone manipulacje (zgodnie z ISO 13850, EN 418)
|
| Stopień ochrony |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Trwałość mechaniczna |
100000 operacji
|
| Sposób montażu |
Wbudowany
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
600 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Rozmiar |
Wymiary przedniej części: 35 mm
|
| Typ |
Przycisk zatrzymania kontrolowanego/awaryjnego
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
1 kA
|