Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

191065
CPAD-00/201

CPAD-00/201. Serial switching package, preconfigured

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Moeller series xComfort switching package
Catalog Number
191065
EAN
4015081915606
Product Length/Depth
73 mm
Product Height
75 mm
Product Width
86 mm
Product Weight
0.112 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CPAD-00/201

Dodatkowe informacje

Features
Radio frequent bidirectional
Local operation/hand operation
Fitted with:
Bus connection
LED indication
Suitable for
C-load
Used with
55 mm (Universal) pushbutton

Dostawy

Actuation function
Switching
Amperage rating
10 A
Bus system operating type
xComfort
Radio frequent
Bus system product type
Packaged Units

Technical data - electrical

Output power
2300 W
Power supply
Mains
Battery
Rated operating voltage (Ue) - max
230 V
Rated operating voltage (Ue) - min
230 V
Switching power - max
2300 W
Switching current - max
10 A

Technical data - mechanical

Built-in installation box depth - min
18 mm
Mounting method
Flush mounting
Flush mounted (plaster)
Surface mounting
Number of inputs (binary)
0
Number of switching contacts - max
1
Width in number of modular spacings
3
Degree of protection
IP20

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.