Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

191085
PLUG-FMC-4S

Złącze wtykowe Eaton XN, 160 V, 8 A, 1,5 / 4-ST-3.5 do modułowych sterowników XC-x0x-…/ XN-3x2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XN Accessory Connection terminal
Numer katalogowy
191085
EAN
4015081915712
Długość/głębokość produktu
23 mm
Wysokość produktu
14.8 mm
Szerokość produktu
7.9 mm
Masa produktu
2.215 g
Zgodność/zgodności
CE
Notatki dotyczące katalogu
Dla każdego modułu cyfrowego i analogowego oraz dla modułów PLC XC wymagany jest jeden wtyk 18-biegunowy.
Kod modelu
PLUG-FMC-4S

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20
Odpowiednie do
przewód elastyczny
przewód wielożyłowy
jednodrutowe
Używane z
XC-303-...

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.