Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

191107
MSC-DM-2,5-M7(24VDC)/MSFA

Eaton Moeller® series MSC-DM, rozrusznik bezpośredni, 380 V 400 V 415 V: 0,75 kW, Ir = 1,6 – 2,5 A, 24 V DC, Napięcie DC MSC-DM-2,5-M7(24VDC)/MSFA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® MSC-DM, rozrusznik bezpośredni
Numer katalogowy
191107
EAN
4015081916054
Długość/głębokość produktu
115 mm
Wysokość produktu
180 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.767 kg
Certyfikat(y)
UL 508 (on request)
CSA-C22.2 No. 14 (on request)
Kod modelu
MSC-DM-2,5-M7(24VDC)/MSFA

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Dane elektryczne

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
1,9 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
2.5 A
Znamionowa moc pracy przy AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.37 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0.75 kW
Znamionowe napięcie robocze
230 - 415 V AC

Features & functions

Wyposażone w:
Wyzwalacz zwarciowy
Funkcje
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa

Informacje ogólne

Klasa
KLASA 10 A
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Typ koordynacji
2
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inny
Model
Rozrusznik IEC
Sposób montażu
System zasilający rozrusznik silnikowy
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
2.5 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
1.6 A
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odpowiednie do
Również silniki o klasie sprawności IE3
Typ
Rozrusznik z wyzwalaniem bimetalicznym
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

System elektromagnetyczny

Pobór mocy (trzymanie) przy DC
2.6 W
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V

Wytrzymałość zwarciowa

Znam. warunk. prąd zwarc. (Iq), typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
50000 A
Wyzwalacz zwarciowy (lrm) — maks.
38.8 A

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015