Eaton Moeller® series R9, blokada do kłódki, kolor czerwony/żółty
| Nazwa produktu |
Akcesorium R9 z serii Eaton Moeller®, zestaw do montażu przedniego
|
| Numer katalogowy |
191850
|
| EAN |
4015081923717
|
| Długość/głębokość produktu |
37 mm
|
| Wysokość produktu |
65 mm
|
| Szerokość produktu |
65 mm
|
| Masa produktu |
0.085 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
SHR0N4X
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Nie dotyczy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Nie dotyczy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Nie dotyczy.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Inne maszyny
|
| Typ |
Blokada pokrętła, do kłódki
|