Eaton EU5E, moduł we/wy SWD IP20, 24 V DC, 4 wejścia cyfrowe, 4 wyjścia cyfrowe tranzystorów z podtrzymaniem pamięci 0,5 A
| Nazwa produktu |
Eaton EU5E, moduł cyfrowy
|
| Numer katalogowy |
191941
|
| EAN |
4015081924639
|
| Długość/głębokość produktu |
102 mm
|
| Wysokość produktu |
90 mm
|
| Szerokość produktu |
35 mm
|
| Masa produktu |
0.1 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA File No.: 2324643
IEC/EN 61131-2 CSA Class No.: 3211-07 UL File No.: E29184 CSA UL UL Category Control No.: NKCR |
| Kod modelu |
EU5E-SWD-4D4D-R
|
| Przyspieszenie stałe |
1 g, 8,4–150 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, wibracje
|
| Stała amplituda |
3,5 mm, 5–8,4 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, wibracje
|
| Upuszczenia i przewrócenia |
50 mm, wysokość spadku, spadek zgodny z IEC/EN 60068-2-31
|
| Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks. |
0.3 m
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 9 uderzeń
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-3 |
| Warunki środowiskowe |
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
-25 °C
|
| Wilgotność względna |
5–95% (brak kondensacji, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
|
| Typ połączenia |
Zaciski sprężynowe wtykowe, Zasilanie i czujnik we/wy
Wtyk przyłączeniowy: Wtyk urządzenia zewnętrznego SWD4-8SF2-5, SmartWire-DT Wtyk, 8-biegunowy, SmartWire-DT |
| Szybkość przesyłania danych |
250 kBit/s, SmartWire-DT
Ustawianie automatyczne |
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: Zielony dioda LED
Sygnalizacja stanu wejścia: Żółta dioda LED Sygnalizacja stanu wyjść cyfrowych: Żółta dioda LED |
| Stacja |
Urządzenie podrzędne SmartWire-DT, sieć SmartWire-DT
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
1.1 W
|
| Prąd wejściowy |
4 mA (przy 24 V DC, Wejścia cyfrowe)
|
| Prąd wejściowy przy sygnale 1 |
4 mA
|
| Prąd wyjściowy |
0,5 A
|
| Straty mocy |
1,1 W
|
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V DC (-15%/+20% - zasilanie)
|
| Zabezpieczenie przed zwarciami |
Wyjścia z ochroną przeciwzwarciową
|
| Prąd wyzwalania zwarciowego |
Maks. 1,2 A powyżej 3 ms, Cyfrowe wyjścia półprzewodnikowe
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
28.8 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
20.4 VDC
|
| Wyładowanie w powietrzu |
8 kV, zgodnie z IEC 61131-2, poziom 3, ESD
|
| Impuls wyzwalający |
2 kV, Kabel zasilania, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3
1 kV, Kabel sygnałowy, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3 1 kV, Kabel SmartWire-DT, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3 |
| Wyładowanie stykowe |
4 kV, zgodnie z IEC/EN 61131-2, poziom 2, ESD
|
| Pola elektromagnetyczne |
10 V/m przy 80–1000 MHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m przy 1,4 – 2 GHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008) 1 V/m przy 2,0 – 2,7 GHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008) |
| Prąd źródłowy |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, poziom 3)
|
| Klasa zakłóceń radiowych |
Klasa A (EN 55011)
|
| Wartość przepięcia |
0,5 kV, Przewody zasilające udarowe, Udar (IEC/EN 61131-2:2008, Poziom 1), EMC
1 kV, Przewody we/wy udarowe, Udar (IEC/EN 61131-2:2008, Poziom 1), EMC |
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenie wtykowe płaskie
|
| Cechy |
Zabezpieczenie przeciążeniowe (z diagnostyką)
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Funkcje |
Do podłączania cyfrowych sygnałów we/wy
Z możliwością parametryzacji |
| Zużycie prądu |
33 mA, Sieć SmartWire-DT
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Sposób montażu |
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm)
Montaż naścienny / montaż bezpośredni Możliwość montażu na szynie |
| Kategoria przepięciowa |
II
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Kategoria produktu |
Urządzenie podrzędne SmartWire-DT
|
| Tętnienia resztkowe |
≤ 5% (napięcie wejściowe)
|
| Pojemność złącza |
0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - 16), Przewód pojedynczy, Zacisk czujnika we/wy
0,25 - 1,5 mm² (24 - 16 AWG), elastyczny z tulejką, Zacisk czujnika we/wy |
| Typ |
Moduły cyfrowe
|
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Opóźnienie wejścia |
< 0,2 ms
|
| Obciążenie lampy |
≤ 3 W (przy RLL)
|
| Typ wartości granicznej 1 |
Niskie: < 5 V DC
Wysoki: > 15 V DC |
| Liczba wejść (cyfrowych) |
4
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
4
|
| Wyjście |
4 wyjścia tranzystorowe
|
| Zdolność przełączania |
IEC/EN 60947-5-1, kategoria użytkowa DC-13, Wyjścia cyfrowe
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Rozłączenie galwaniczne |
Wyjścia do SmartWire-DT: tak
Wejścia dla SmartWire-DT: tak |
| Zabezpieczenie przed odwróc. polar. |
Tak, do napięcia zasilającego (opcjonalnie Siemens MPI)
Tak |