Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

192702
XSMRF-BF-08-31

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia do Butterfly, Mocowany na stałe, Szer.=800mm, IP31

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
192702
EAN
4015081934317
Długość/głębokość produktu
46.5 mm
Wysokość produktu
1940 mm
Szerokość produktu
795 mm
Masa produktu
3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSMRF-BF-08-31

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Zaślepka

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Pozycja montażu
Rusztowanie

Eksport specyfikacji produktu