Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta dachowa dzielona wentylowana/ kablowa B1000 T600 C400
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
192871
|
| EAN |
9010238002135
|
| Długość/głębokość produktu |
907 mm
|
| Wysokość produktu |
82 mm
|
| Szerokość produktu |
482 mm
|
| Masa produktu |
6.6 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XAD-SPL-1006/400
|
| Wyposażone w: |
Wprowadzenie przewodów
Wywiew |
| Numer RAL |
7035
|
| Odpowiednie do |
Deskowanie dachu
Deskowanie dolne |
| Kolor |
Szary
|
| Materiał |
Stal
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
600 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
1000 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|