Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

192887
XSPEAL0606

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta wewnętrzna AL, cabler600 D=600

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
192887
EAN
9010238002296
Długość/głębokość produktu
368 mm
Wysokość produktu
5 mm
Szerokość produktu
493 mm
Masa produktu
2.58 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSPEAL0606

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Płyta podłogowa

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Do dł./gł. montażowej w szafie
600 mm

Eksport specyfikacji produktu