Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193049
XLST5A856

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed Aluminum, for WxD = 850 x 600mm, IP55, grey

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
193049
EAN
9010238003514
Product Length/Depth
475 mm
Product Height
8 mm
Product Width
750 mm
Product Weight
4.79 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5A856

Dodatkowe informacje

Fitted with:
Cable entry
RAL-number
0
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Dostawy

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Aluminum
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm
Surface finishing
Powder coating

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.