Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193063
XLSR5183

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Rear wall closed, for HxW = 1800 x 300mm, IP55, grey

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
193063
EAN
9010238003651
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
1707 mm
Product Width
207 mm
Product Weight
7.1 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSR5183

Dodatkowe informacje

RAL-number
7035
Suitable for
Rear panel use

Dostawy

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
Suitable for enclosure building length/depth
20 mm
Suitable for enclosure building width
300 mm
Surface finishing
Powder coating

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.