Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193095
Kod modelu: XSDFV3L-20/0375

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Pole drzwi przedziału kablowego 800/425+375 IP31 le

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
193095
EAN
9010238004344
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
1940 mm
Szerokość produktu
369.5 mm
Masa produktu
17.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSDFV3L-20/0375

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Kasetonowe

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP31
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu