Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193159
Kod modelu: EWK-G15/31

Mała rozdzielnica EWK xEnergy Basic Eaton. Obudowa naścienna EWK kompletna, IP31, 60 SU, klasa ochrony II, wys. x szer. x gł. = 800 x 300 x 230 mm

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xComfort EWK small distribution board
Numer katalogowy
193159
EAN
9010238007420
Długość/głębokość produktu
230 mm
Wysokość produktu
800 mm
Szerokość produktu
300 mm
Masa produktu
15.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 62208
Kod modelu
EWK-G15/31

Delivery program

Typ
Urządzenie podstawowe Tablica rozdzielcza ECO Tablica rozdzielcza instalacji
Zastosowanie
Do wnętrz
Kolor
Biała
Biały kolor (RAL 9016)

Technical Data - Electrical

Napięcie znamionowe przy AC
400 V AC
Częstotliwość znamion. styków
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Typ obudowy
Inne
Materiał obudowy
Stal
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Sposób montażu
montaż natynkowy
Szyny DIN
Montaż natynkowy
Materiał
Polistyren (tworzywo sztuczne)
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Stopień ochrony
IP31
IK08 (odporność na uderzenia)
Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie
12
Liczba rzędów
5
Typ zacisku
Zaciski wtykowe
Numer i przekrój zacisku PE i N
PE: 6 x (1.5 mm² - 16 mm²)
N: 21 x (0.75 mm² - 4 mm²)
Głębokość wbudowania
230 mm
Wysokość wbudowania
800 mm
Szerokość wbudowania
300 mm
Głębokość wewnętrzna
128 mm
Kolor pokrywy/drzwi
Biała
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi
Jedna
Typ szafy na moduły
Rama szynowa
Materiał osłony zabezpieczającej
z tworzywa sztucznego

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
Od -5°C do 40°C

Additional information

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Listwa zaciskowa uziemienia
Listwa zaciskowa neutralna
Wyposażone w:
Panel instalacyjny do modułowych urządzeń instalacyjnych
Zacisk przewodu neutralnego/ochronnego
Obudowa
Śruby montażowe można uszczelnić
Funkcje
Urządzenie standardowe
Możliwość rozbudowy
Plombowane
Klasa ochrony
II całkowicie izolowany
Numer RAL
9016
Cechy specjalne
IP31 Klasa ochrony II Obudowa z blachy stalowej biały (RAL 9016)
Używane z
EWK DBO
Tablice rozdzielcze instalacyjne
Urządzenie standardowe

Eksport specyfikacji produktu