Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193386
APW4-KLV

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Wanna natynkowa do 4-rzędowego KLV w wersji płaskiej lub superpłaskiej

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort KLV Komora montowana natynkowo
Numer katalogowy
193386
EAN
9010238019775
Długość/głębokość produktu
118 mm
Wysokość produktu
710 mm
Szerokość produktu
355 mm
Masa produktu
3.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
APW4-KLV

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Tablica rozdzielcza KLV
Akcesoria KLV
Kwestie dotyczące akcesoriów

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Ramka montażowa
Akcesorium
Typ
Akcesoria KLV do tablicy rozdzielczej KLV

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.