Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193392
XMR-QSA-1-3-S

XMR-QSA-1-3-S

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
193392
EAN
9010238017542
Długość/głębokość produktu
424 mm
Wysokość produktu
131 mm
Szerokość produktu
516 mm
Masa produktu
6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMR-QSA-1-3-S

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Inne maszyny
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm

Eksport specyfikacji produktu