Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193403
XMR-QSA-2-3P+N-S-400

XMR-QSA-2-3P+N-S-400

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
193403
EAN
9010238021051
Długość/głębokość produktu
430 mm
Wysokość produktu
180 mm
Szerokość produktu
515 mm
Masa produktu
12 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMR-QSA-2-3P+N-S-400

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Inne maszyny
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm

Eksport specyfikacji produktu