| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
193418
|
| EAN |
9010238021204
|
| Długość/głębokość produktu |
430 mm
|
| Wysokość produktu |
180 mm
|
| Szerokość produktu |
515 mm
|
| Masa produktu |
12 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XMR-QSA-2-3P+N-S-400-BS
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Materiał |
Inne maszyny
|
| Wysokość montażowa w szafie |
2000 mm
|