Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193477
Kod modelu: SPCT2-385/2-GV

Eaton Moeller series xPole - Urządzenie przeciwprzepięciowe SPCT2. Ograniczniki przepięć o wymiennych wkładach, 2-bieg., 385VAC, 2x20kA, opakowanie zbiorcze, 30 szt.

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole – Urządzenie przeciwprzepięciowe SPCT2
Numer katalogowy
193477
EAN
9010238024816
Długość/głębokość produktu
85 mm
Wysokość produktu
67 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.217 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
SPCT2-385/2-GV

Dodatkowe informacje

Cechy
Typ 2
Typ konfiguracji układu
Inne

Dostawy

Zastosowanie
  • Tereny otwarte
  • Budynki mieszkalne
  • Budynki gospodarcze
Typ
Ogranicznik przepięć

Technical data - electrical

Ciągłe napięcie przy AC — maks.
385 V
Prąd wyładowczy (8/20) — maks.
40 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20)
20 kA
Napięcie znamionowe AC
385 V
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Poziom ochrony
1.8 KV

Technical data - mechanical

Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — min.
25 mm²
Stopień ochrony
IP20
Rama
2 rozstawy modułowe
Sposób montażu
Szyna DIN (górna część szyny) 35 mm
Liczba przewodów bez uziemienia
2

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.