Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193552
PXK-B32/1N/03-F

Seria xPole Eaton Moeller — PXK RCBO — wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym. RCBO, B 32A, 1+N, 300 mA, czułość F

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria xPole Eaton Moeller — PXK RCBO — wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym
Numer katalogowy
193552
EAN
9010238026322
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.213 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
PXK-B32/1N/03-F

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
32 A
Napięcie znamionowe
240 V - 240 V
Odporność na udar prądowy
3 kA
Rodzaj napięcia
AC
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Cechy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Klasyfikacja zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony dla zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy i drogi upływu
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Odporność na udar napięciowy
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Temperatura otoczenia podczas pracy – maks.
40 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy – min.
-25 °C
Gama produktów
PXK
Prąd znamionowy
32 A
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
32 A
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 61009)
10 kA
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Charakterystyka wyzwalania
B
Głębokość wbudowania
75.5 mm
Klasa ograniczenia energii
3
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60947-2)
0 kA
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Wart. znam. prądu zakłóc.
0.3 A
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Liczba biegunów (zabezp.)
1
Liczba biegunów (całkowita)
2
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
240 V
Znamionowa zdolność łączeniowa
10 kA
Funkcja podstawowa
Zespolony wyłącznik różnicowoprądowy RCD/MCB
Sposób montażu
Szyna DIN
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Stopień ochrony
IP20
Wyzwalanie
Krótkozwłoczny (10 ms)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Wytrzymałość na udar prądowy
Odporny na przepięcia 3 kA
Typ prądu upływu
F
Charakterystyka wyzwalania
B
Rodzaj czułości
Typ F, wrażliwy na prąd impulsowy przy mieszanej częstotliwości do 1 kHz
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²
Znamionowy prąd wyłączalny (EN 61009)
10 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 61009-1)
10 kA
Liczba biegunów
Jednobiegunowy + N
Charakterystyka odłączenia
Bez opóźnienia
Typ
Wyłączniki kombinowane RCBO
Zastosowanie
Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.