Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193591
PKNM-16/1N/C/03-F-MW

Seria xPole Moeller firmy Eaton – PKN6/M RCBO – wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym. Wyłącznik kombinowany RCBO, C 16 A, 1+N, 300 mA, czułość F

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Wyłącznik kombinowany PKN6/M RCBO z serii xEffect firmy Eaton
Numer katalogowy
193591
EAN
9010238026711
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
73 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.189 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
PKNM-16/1N/C/03-F-MW

Dodatkowe informacje

Klasa ograniczenia energii
3
Cechy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem

Dostawy

Zastosowanie
Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Funkcja podstawowa
Wyłącznik kombinowany
Wart. znam. prądu zakłóc.
0.3 A
Liczba biegunów
Jednobiegunowy + N
Liczba biegunów (zabezp.)
1
Liczba biegunów (całkowita)
2
Prąd znamionowy
16 A
Charakterystyka wyzwalania
C
Typ
Wyłączniki kombinowane RCBO

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
16 A

Technical data - electrical

Charakterystyka odłączenia
Bez opóźnienia
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Typ prądu upływu
A
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60947-2)
0 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 61009-1)
10 kA
Znamionowy prąd wyłączalny (EN 61009)
10 kA
Odporność na udar prądowy
3 kA
Napięcie znamionowe
240 V - 240 V
Rodzaj napięcia
AC

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
75.5 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Stopień ochrony
IP20
Sposób montażu
Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.