Seria xPole Moeller firmy Eaton – PKN6/M RCBO – wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym. RCBO, B 32 A, 1+N, 300 mA, czułość F
| Nazwa produktu |
Wyłącznik kombinowany PKN6/M RCBO z serii xEffect firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
193597
|
| EAN |
9010238026773
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
73 mm
|
| Szerokość produktu |
35 mm
|
| Masa produktu |
0.204 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Kod modelu |
PKNM-32/1N/B/03-F-MW
|
| Klasa ograniczenia energii |
3
|
| Cechy |
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
Jednocześnie rozłączany biegun N |
| Zastosowanie |
Aparatura modułowa do rozdziału energii
|
| Funkcja podstawowa |
Zespolony wyłącznik różnicowoprądowy RCD/MCB
|
| Wart. znam. prądu zakłóc. |
0.3 A
|
| Liczba biegunów |
Jednobiegunowy + N
|
| Liczba biegunów (zabezp.) |
1
|
| Liczba biegunów (całkowita) |
2
|
| Prąd znamionowy |
32 A
|
| Charakterystyka wyzwalania |
B
|
| Typ |
Wyłączniki kombinowane RCBO
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
32 A
|
| Charakterystyka odłączenia |
Bez opóźnienia
|
| Częstotliwość znamionowa |
50 Hz
|
| Typ prądu upływu |
A
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4 kV
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
440 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
230 V
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 61009-1) |
10 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny (EN 61009) |
10 kA
|
| Odporność na udar prądowy |
3 kA
|
| Napięcie znamionowe |
240 V - 240 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC
|
| Głębokość wbudowania |
75.5 mm
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks. |
25 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min. |
1 mm²
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks. |
25 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min. |
1 mm²
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
2
|