Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193732
CPAD-00/217

Seria xComfort Eaton Moeller – pakiety bezprzewodowe Go Wireless Bezprzewodowe ogrzewanie, opakowanie, wstępnie skonfigurowany

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xComfort heating package
Numer katalogowy
193732
EAN
9010238033566
Długość/głębokość produktu
223 mm
Wysokość produktu
31 mm
Szerokość produktu
111 mm
Masa produktu
0.242 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CPAD-00/217

Dodatkowe informacje

Cechy
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Wyposażone w:
Złącze magistralowe
Funkcje
Wartość nastawy regulowana bezstopniowo
Używane z
Przycisk 55 mm (uniwersalny)

Dostawy

Funkcja załączania
Ogrzewanie, Zawory
Zastosowanie
  • Wilgotność
  • Temperatura
Typ operacyjny systemu szyny
Częstotliwość radiowa
xComfort
System magistrali — typ produktu
Opakowanie: siłownik, kontroler
Kolor
Czysty biały
Typ czujnika
Wilgotność
Zakres temperatury

Technical data - electrical

Prąd wyjściowy — maks.
10 A
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Sieć elektryczna
Znam. prąd w tr. pr. ciągł. (Iu) — maks.
10 A
Napięcie łączeniowe — maks.
253 V
Napięcie łączeniowe — min.
196 V

Technical data - mechanical

Gł. puszki montażowej — min.
18 mm
Sposób montażu
montaż natablicowy
Montaż powierzchniowy
Montaż podtynkowy
Liczba wejść (binarnych)
0
Liczba wyjść
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Stopień ochrony
IP20

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.