Stycznik instalacyjny Eaton CR, 20 A, 8 V AC/DC, 1 NO + 1 NC
| Nazwa produktu |
Styczniki Eaton serii CR
|
| Numer katalogowy |
193909
|
| EAN |
9010238040830
|
| Długość/głębokość produktu |
85 mm
|
| Wysokość produktu |
65 mm
|
| Szerokość produktu |
17.5 mm
|
| Masa produktu |
0.13 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
CR2011008
|
| Cechy |
Możliwość dodatkowego wyposażenia
|
| Wartość znamionowa prądu |
20 A
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
2,1 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
1.7 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
20 A
|
| Obciążenie lampki z żarówką — maks. |
1950 W
|
| Obciążenie — świetlówka — maks. |
910 VA
|
| Obciążenie świetlówek (obwód duo) — maks. |
1160 VA
|
| Obciążalność maksymalna świetlówki (z kompensacją równol.2302) — maks. |
232 VA
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
400 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min. |
400 V
|
| Nap. znam. (pobudzanie) — maks. |
8.8 V
|
| Nap. znam. (pobudzanie) — min. |
6.8 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Głębokość wbudowania |
60 mm
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Liczba modułów |
1
|
| Kategoria użytkowa |
1
|
| Kategoria użytkowa (zgodnie z normą EN IEC 60947-4-1) |
AC-1
|