Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193993
CWIZ-01/58

Przełączniki bezprzewodowe xComfort serii Eaton Moeller. Przełącznik wahadłowy pojedynczy, błyszczący sygnał biały, Przesłona

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xComfort rocker
Numer katalogowy
193993
EAN
9010238045262
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
7 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
0.125 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CWIZ-01/58

Dodatkowe informacje

Cechy
Bez halogenu
Nadruk/symbol
Symbol „strzałki”
Numer RAL (zbliżony)
9003
Używane z
Przycisk 55 mm (uniwersalny)
Użytkowanie
Łącznik/przycisk

Dostawy

System magistrali — typ produktu
Przycisk wahadłowy
Kolor
Jaskrawobiały
Biała
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy

Technical data - mechanical

Typ mocowania
Zatrzask
Materiał
Tworzywo sztuczne
Jakość materiału
Tworzywo termoplastyczne
Liczba zespołów (przeł. koł.)
1
Wykończ. powierzchni
Błyszczący
Ochrona powierzchni
Nieutwardzony
Stopień ochrony
IK00
IP20

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.