Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

195178
CHAP-01/G5-12E

Eaton Moeller series xComfort - Actuators. Heating Plug 12A, R/L/C, EMS, PWM, BS

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Moeller series xComfort heating actuator
Catalog Number
195178
EAN
9010238075603
Product Length/Depth
100.3 mm
Product Height
76 mm
Product Width
52 mm
Product Weight
122 g
Compliances
RoHS conform
Model Code
CHAP-01/G5-12E

Dodatkowe informacje

Features
Radio frequent bidirectional
Fitted with:
Bus connection
Functions
Valve protection function
Correcting variable consistent
Manual switch

Dostawy

Actuation function
Heating, valves
Bus system operating type
Radio frequent
Other
Bus system product type
Actuator
Color
Traffic white (RAL 9016)

Technical data - electrical

Output current - max
12 A
Power supply
Mains
Rated uninterrupted current (Iu) - max
16 A
Switching voltage - max
253 V
Switching voltage - min
196 V

Technical data - mechanical

Built-in installation box depth - min
0 mm
Mounting method
Plugged-in
Surface mounted (plaster)
Number of inputs (binary)
0
Number of outputs
1
Width in number of modular spacings
0
Degree of protection
IP20

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.