Przełączniki bezprzewodowe xComfort serii Eaton Moeller. Przycisk wahadłowy, 2-kierunkowe, Kruczoczarny
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xComfort rocker
|
| Numer katalogowy |
195243
|
| EAN |
9010238089419
|
| Długość/głębokość produktu |
55 mm
|
| Wysokość produktu |
7 mm
|
| Szerokość produktu |
55 mm
|
| Masa produktu |
0.007 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
CWIZ-02/09
|
| Model |
Przycisk wahadłowy podwójny
|
| Kolor |
Kruczoczarny
W kolorze czarnym |
| System magistrali — typ produktu |
Przycisk wahadłowy
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Jakość materiału |
Tworzywo termoplastyczne
|
| Wykończ. powierzchni |
Matowy
|
| Ochrona powierzchni |
Nieutwardzony
|
| Typ mocowania |
Zatrzask
|
| Liczba zespołów (przeł. koł.) |
2
|
| Stopień ochrony |
IP20
IK00 |
| Cechy |
Bezhalogenowe
|
| Nadruk/symbol |
Brak
|
| Numer RAL (zbliżony) |
9005
|
| Używane z |
Przycisk 55 mm (uniwersalny)
|
| Użytkowanie |
Łącznik/przycisk
|