Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

196017
Kod modelu: XLSR41611

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Rear wall ventilated, for HxW = 1600 x 1100mm, IP42, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196017
EAN
9008790951855
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
1507 mm
Product Width
1007 mm
Product Weight
24.83 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSR41611

Delivery program

Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Number of height units
0
Modular spacing
25 mm
Suitable for enclosure building length/depth
40 mm
Suitable for enclosure building width
1100 mm

Additional information

RAL-number
7035
Suitable for
Rear panel use

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.