Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

196085
Kod modelu: XLSD4D1812

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, ventilated IP42, two wings, HxW = 1800 x 1200mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196085
EAN
9008790952487
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
1740 mm
Product Width
620 mm
Product Weight
45.19 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD4D1812

Dodatkowe informacje

Features
EMC-version

Dostawy

Color
Gray
Model
Symmetrically divided double wing door

Technical data - mechanical

Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Degree of protection
IP42
NEMA Other

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.