Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

196102
Kod modelu: XLSD4R183

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, ventilated IP42, hinges right, HxW = 1800 x 300mm, grey

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196102
EAN
9008790952647
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
1740 mm
Product Width
292 mm
Product Weight
13.2 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD4R183

Dodatkowe informacje

Features
EMC-version

Dostawy

Color
Gray
Model
Stop door

Technical data - mechanical

Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Degree of protection
IP42
NEMA Other

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.