Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

196115
XLST5655

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, for WxD = 650 x 500mm, IP55, grey

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196115
EAN
9008790952777
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
382 mm
Product Width
557 mm
Product Weight
2.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5655

Dodatkowe informacje

RAL-number
7035
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Dostawy

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
650 mm
Surface finishing
Powder coating

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.