Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

196128
Kod modelu: XLST335

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP31, for WxD = 300 x 500mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196128
EAN
9008790952906
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
382 mm
Product Width
207 mm
Product Weight
2.18 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST335

Delivery program

Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
300 mm

Additional information

Fitted with:
De-aeration
RAL-number
7035
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.