Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

196153
XLST41354

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP42, for WxD = 1350 x 400mm, grey

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196153
EAN
9008790953156
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
282 mm
Product Width
1257 mm
Product Weight
8.92 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST41354

Dodatkowe informacje

Fitted with:
De-aeration
RAL-number
7035
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Dostawy

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Surface finishing
Powder coating

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.