Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

196162
XLST4125

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP42, for WxD = 1200 x 500mm, grey

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196162
EAN
9008790953248
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
382 mm
Product Width
1107 mm
Product Weight
9.93 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST4125

Dodatkowe informacje

Fitted with:
De-aeration
RAL-number
7035
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Dostawy

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Surface finishing
Powder coating

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.