Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

196169
Kod modelu: XLST5F655

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate for F3A flanges, for WxD = 650 x 500mm, IP55, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196169
EAN
9008790953316
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
382 mm
Product Width
557 mm
Product Weight
2.11 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5F655

Dodatkowe informacje

Fitted with:
Cable entry
RAL-number
7035
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Dostawy

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
650 mm
Surface finishing
Powder coating

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.