Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

196174
XLST3F653

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, adjustable flange plates, for WxD = 650 x 300mm, IP30, grey

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196174
EAN
9008790953361
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
182 mm
Product Width
557 mm
Product Weight
2.2 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST3F653

Dodatkowe informacje

Fitted with:
Cable entry
RAL-number
0
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Dostawy

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
650 mm
Surface finishing
Powder coating

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.