Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

196201
XLPBT82

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Main busbar separation, top busbars, BxT 200 x 800mm

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196201
EAN
9008790953613
Product Length/Depth
664 mm
Product Height
8 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
0.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLPBT82

Dodatkowe informacje

RAL-number
0
Suitable for
Internal separation form 2a
Internal separation form 3b
Internal separation form 4a
Internal separation form 4b
Internal separation form 2b
Internal separation form 3a

Dostawy

Color
Gray

Technical data - mechanical

Construction type
Individual part
Material
Steel
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Surface finishing
Galvanized

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.