Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

1965403
HJ5938

Medusa LV Eaton, systemy niskiego napięcia, rozdzielnice końcowe. Akcesoria Medusa: dławnica wejściowa 3x PG21

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Medusa flange
Numer katalogowy
1965403
EAN
8711426534230
Długość/głębokość produktu
107 mm
Wysokość produktu
11 mm
Szerokość produktu
48 mm
Masa produktu
0.016 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
HJ5938

Specyfikacje produktu

Cechy specjalne
Akcesoria i wyposażenie Wkładka do dławnic zatrzaskowych Elementy wejściowe mogą być również używane jako elementy uszczelniające Miejsca emisji 3 x Pg21 Otwór drzwi 99 mm
Typ
Akcesoria i wyposażenie
Liczba wpustów rurowych
3
Do kabla o średnicy — maks.
18 mm
Do przewodu o średnicy — min.
18 mm
Do rur o średnicy
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu