Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

196844
CWIZ-02/91

Przełączniki bezprzewodowe xComfort serii Eaton Moeller. Przełącznik wahadłowy 2-kierunkowy, połysk, kolor biały, 4-sekwencje B

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xComfort rocker
Numer katalogowy
196844
EAN
9008790992421
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
7 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
0.007 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CWIZ-02/91

Dodatkowe informacje

Cechy
Bez halogenu
Z dotykowym symbolem / bez barier
Nadruk/symbol
Różne symbole
Numer RAL (zbliżony)
9010
Używane z
Przycisk 55 mm (uniwersalny)
Użytkowanie
Łącznik/przycisk

Dostawy

System magistrali — typ produktu
Przycisk wahadłowy
Kolor
Pure white
Biała
Model
Przycisk wahadłowy podwójny

Technical data - mechanical

Typ mocowania
Zatrzask
Materiał
Tworzywo sztuczne
Jakość materiału
Tworzywo termoplastyczne
Liczba zespołów (przeł. koł.)
2
Wykończ. powierzchni
Błyszczący
Ochrona powierzchni
Nieutwardzony
Stopień ochrony
IK00
IP20

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.