Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

196845
SRSD1NOW

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Analogowy przełącznik natężenia światła, Szyna DIN 1 TE, 1 styk zwierny, Zewnętrzny czujnik światła Montowany powierzchniowo, 2-2000 Lux

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
196845
EAN
9008790990410
Długość/głębokość produktu
65.5 mm
Wysokość produktu
85.5 mm
Szerokość produktu
17.5 mm
Masa produktu
0.121 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
SRSD1NOW

Specyfikacje produktu

Sposób montażu
Szyna DIN
Zakres regulacji wartości jasności — maks.
2000 lx
Zakres regulacji wartości jasności — min.
2 lx
Długość przewodu czujnika światła — maks.
50 m
Częst. znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
50 Hz
Zdolność rozpraszania ciepła
0.8 W
Obciążenie lampki z żarówką — maks.
2600 W
Obciążenie — świetlówka — maks.
2300 VA
Obciążenie świetlówek (obwód duo) — maks.
2300 VA
Obciążalność maksymalna świetlówki (z kompensacją równol.2302) — maks.
730 VA
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Stopień ochrony
IP55
Znamionowy prąd załączania
16 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0.3 W
Prąd przełączania (cos φ = 0,6) — maks.
10 A
Moc przełączana LED — maks.
350 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
65.5 mm
Stopień ochrony (czujnika światła)
IP54
Sposób montażu (czujnik światła)
Montaż natynkowy ścienny
Klasa ochronności (czujnika światła)
II

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.