Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

196847
SRCD1COD

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Cyfrowy zegar sterujący natężeniem światła, Szyna DIN 2 TE, program tygodniowy, 1 kanał, zestyk przełączny, Zewnętrzny czujnik światła Montowany powierzchniowo, 1-99000 luksów, zaciski wtykowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
196847
EAN
9008790990434
Długość/głębokość produktu
69.2 mm
Wysokość produktu
90.1 mm
Szerokość produktu
35.8 mm
Masa produktu
0.179 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
SRCD1COD

Specyfikacje produktu

Sposób montażu
Szyna DIN
Cechy
Wejście dla przycisku
Z programowanym wyłączeniem na noc
Zakres regulacji wartości jasności — maks.
99000 lx
Zakres regulacji wartości jasności — min.
1 lx
Długość przewodu czujnika światła — maks.
100 m
Częst. znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
50 Hz
Zdolność rozpraszania ciepła
1.5 W
Obciążenie lampki z żarówką — maks.
2600 W
Obciążenie — świetlówka — maks.
2600 VA
Obciążenie świetlówek (obwód duo) — maks.
2600 VA
Obciążalność maksymalna świetlówki (z kompensacją równol.2302) — maks.
1300 VA
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Stopień ochrony
IP20
Znamionowy prąd załączania
16 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0.8 W
Prąd przełączania (cos φ = 0,6) — maks.
10 A
Moc przełączana LED — maks.
600 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Głębokość wbudowania
69.2 mm
Stopień ochrony (czujnika światła)
IP55
Sposób montażu (czujnik światła)
Montaż natynkowy ścienny
Klasa ochronności (czujnika światła)
III

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.