Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

196849
Kod modelu: TSDW2CO-1

Eaton Distribution parts. Digital Timeswitch, DIN rail 2 TE, weekly program, 2 channels, changeover contact, push terminals

General specifications

Product Name
Eaton TS Timer relay
Catalog Number
196849
EAN
9008790990458
Product Length/Depth
69.2 mm
Product Height
90.1 mm
Product Width
35.8 mm
Product Weight
0.123 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
TSDW2CO-1

Elektryczne dane techniczne

Supply voltage - max
240 V
Supply voltage - min
230 V
Switching power LED - max
600 W
Voltage type
AC
Accuracy per day
0.5 s
Frequency supply voltage - max
60 Hz
Frequency supply voltage - min
50 Hz
Nominal switching current at 250 V AC
16 A
Shortest switching time at channel 1
1 min
Shortest switching time at channel 2
1 min

Mechaniczne dane techniczne

Width in number of modular spacings
2
Degree of protection
IP20
Contact type
Change-over contact (NO/NC)
Number of channels
2
Number of contacts
2
Mounting method
DIN rail
External programming via
Manufacturer specific
Output signal
Other
Number of memory locations
56

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439 - dane techniczne

Heat dissipation capacity
1.5 W

Dodatkowe informacje

Features
Text guidance in display
Functions
Hour meter
Potential free switch contact
Quartz controlled
Switching preselection
Weekly program
Automatic switching summer-/winter time
Manual operation
24 h program
External programming
Holiday program

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.