Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

196852
XLPBT41

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Main busbar separation, top busbars, BxT 100 x 400mm

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196852
EAN
9008790993053
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
1307 mm
Product Width
557 mm
Product Weight
9.36 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLPBT41

Dodatkowe informacje

Fitted with:
Cable entry
RAL-number
0
Suitable for
Internal separation form 4a
Internal separation form 3a
Internal separation form 3b
Internal separation form 4b
Internal separation form 2a
Internal separation form 2b

Dostawy

Color
Gray

Technical data - mechanical

Construction type
Individual part
Material
Steel
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
400 mm
Surface finishing
Galvanized

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.