Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

196863
XLPTM34

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Terminal cover NZM3/PDE3 4P M

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196863
EAN
9008790993152
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
1307 mm
Product Width
207 mm
Product Weight
5.86 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLPTM34

Dodatkowe informacje

RAL-number
7035

Dostawy

Color
Gray
Model
Mounting kit

Technical data - mechanical

Load capacity - max
20 kg
Material
Plastic
Suitable for enclosure building height
200 mm
Suitable for enclosure building length/depth
50 mm
Suitable for enclosure building width
100 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.