Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

196879
Kod modelu: XLACB02

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Modular partition side wall for Width = 200mm, IP20, galvanized

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196879
EAN
9008790993312
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
1507 mm
Product Width
1007 mm
Product Weight
24.83 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLACB02

Dodatkowe informacje

Fitted with:
Cable entry
RAL-number
0

Dostawy

Color
Gray

Technical data - mechanical

Construction type
Assembly kit
Material
Steel
Number of height units
0
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
200 mm
Surface finishing
Galvanized

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.