Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

196908
XLMWL18

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Mounting sidewall separation, rear IP2X for Sectionheight 1800mm

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196908
EAN
9008790993602
Product Length/Depth
29 mm
Product Height
1778 mm
Product Width
39 mm
Product Weight
1.202 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLMWL18

Dodatkowe informacje

RAL-number
0
Suitable for
Internal separation form 2a
Internal separation form 3a
Internal separation form 3b
Internal separation form 4b
Internal separation form 2b
Internal separation form 4a

Dostawy

Color
Gray

Technical data - mechanical

Construction type
Individual part
Material
Steel
Number of height units
0
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Surface finishing
Galvanized

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.